|
|
|
BXS1200MI
SE Back-UPS, 1200 VA, tower, 230 V, 6 prese IEC C13, AVR
|
|
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Potenza nominale in W
|
650 W
|
Potenza nominale in VA
|
1200 VA
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Lunghezza cavo
|
1,22 m
|
Numero di cavi
|
1
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Batterie e tempi di funzionamento
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
8 H
|
Tensione batteria
|
12 V
|
Capacità batteria
|
9,0 Ah
|
Battery design life
|
3…5 anni
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Battery graph comments
|
Curva adatta alla misurazione dei dati relativi al tempo di autonomia. Tutte le misurazione sono effettuate con batterie nuove a carica completa, in condizioni ambientali standard, senza alcun tipo di ingresso elettrico e carico resistivo in uscita
|
Extendable Run Time
|
0
|
Generale
Attrezzature fornite
|
Manuale utente
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
19 cm
|
Larghezza
|
14 cm
|
Profondità
|
39 cm
|
Peso prodotto
|
7,6 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
Limiti tensione in ingresso
|
140...300 V
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,54
|
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
|
650 W
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete
|
Topologia
|
Line interactive
|
Wave type
|
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
|
Full load runtime
|
00:01:00 650 W
|
Half load runtime
|
00:05:00 300 W
|
Maximum configurable power in VA
|
1200 VA
|
Tempo di trasferimento
|
6 ms standard: 10 ms max.
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
CB
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
|
Politica di protezione dell'apparato
|
Vita utile: 50.000 Euro
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…40 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Livello acustico
|
40 dBA
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comunicazioni & Gestione
Funzione allarme
|
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
273 J
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
30,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,1 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
49
|
Confezione 2: altezza
|
219 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
45,7 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 years repair or replace
|
|
|