Schneider-Electric
 
C12B44V160L immagine - metel
C12B44V160L
Interruttore, ComPacT NSXm 160B, 25kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 160A, connettori EverLink
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "ComPacT new generation"
Nome prodotto "ComPacT NSXm new generation"
Gamma prodotto "ComPacT NSXm new generation"
Nome dispositivo "NSXm 160B"
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 4P
Descrizione poli protetti "4D"
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 160 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 440 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] Potere di interruzione nominale estremo 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
Livello di prestazione "B" 25 kA 415 V CA
Nome sganciatore "Micrologic 4.1"
Tecnologia sganciatore Elettronico
Funzioni di protezione sganciatore LSoIR
Tipo di controllo Leva
Montaggio interruttore Fisso
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 8 kV
[Ics] Potere di interruzione nominale di servizio 50 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
25 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
20 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli a 440 V In/2
10000 cicli a 440 V In
10000 cicli a 690 V In/2
5000 cicli a 690 V In
Dissipazione di potenza per polo 12,3 W
Supporto di montaggio Piastra posteriore
Posizione di montaggio Orizzontale e verticale
Flat on the back
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Connessioni 1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame
1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame
Passo di collegamento 35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
Passi 9 mm 12 modulo
Calibro sganciatore 160 A a 40 °C
Tipo regolazione protezione termica Ir Regolabile, 9 valori
[Ir] Regolazione protezione termica 63...160 A
Tipo temporizzazione protezione termica tr Fissa
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo 200 s a 1,5 x Ir
8 s a 6 x Ir
5 s a 7,2 x Ir
Impostazioni protezione neutro 1 x Ir ("4D")
Memoria termica 20 minuti prima e dopo lo scatto
Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd Regolabile, 9 valori
[Isd] Regolazione protezione corto ritardo 1.5...10 x Ir
Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd Fissa
Tipo regolazione protezione istantanea Ii Fissa
[Ii] Regolazione protezione istantanea 2000 A
Protezione differenziale Integrato
Tipo di protezione differenziale Classe A
Classe AC
Tipo regolazione protezione differenziale IΔn Regolabile
[IΔn] Regolazione protezione differenziale 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Sensibilità differenziale 30 mA per classe A
100 mA per classe A
300 mA per classe A
500 mA per classe A
1 A per classe A
30 mA per classe AC
100 mA per classe AC
300 mA per classe AC
500 mA per classe AC
1 A per classe AC
3 A per classe AC
5 A per classe AC
Tipo temporizzazione protezione differenziale Δt Regolabile
[Δt] temporizzazione protezione differenziale 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Numero di slot per gli ausiliari elettrici 1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
Segnalazione locale Bandiera (verde)presenza di contatti ausiliari:
Larghezza (L) 108 mm
Altezza (H) 144 mm
Profondità (D) 80 mm
Peso prodotto 1,63 kg
Colore Grigio (RAL 7016)
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme aCEI 62262
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Umidità relativa 0…95 %
Altitudine di funzionamento 2000 m senza riduzione
5000 m con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15,000 cm
Confezione 1: larghezza 13,000 cm
Confezione 1: profondità 19,000 cm
Confezione 1: peso 1,788 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,556 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP Af3d4202-1697-430d-83ec-d7a972ac0ddb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 221
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi