Gamma
|
"ComPacT new generation"
|
Nome prodotto
|
"ComPacT NSXm new generation"
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSXm new generation"
|
Nome dispositivo
|
"NSXm 160E"
|
Tipo prodotto
|
Interruttore magnetotermico differenziale
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
"4D"
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
160 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] Potere di interruzione nominale estremo
|
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
16 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
|
Livello di prestazione
|
E 16 kA 415 V CA
|
Nome sganciatore
|
"Micrologic 4.1"
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LSoIR
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Montaggio interruttore
|
Fisso
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
8 kV
|
[Ics] Potere di interruzione nominale di servizio
|
25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
16 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
10 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli a 440 V In/2
10000 cicli a 440 V In
10000 cicli a 690 V In/2
5000 cicli a 690 V In
|
Dissipazione di potenza per polo
|
12,21 W
|
Supporto di montaggio
|
Piastra posteriore
|
Posizione di montaggio
|
Orizzontale e verticale
Flat on the back
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Connessioni
|
1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame
1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame
|
Passo di collegamento
|
35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
|
Passi 9 mm
|
12 modulo
|
Calibro sganciatore
|
160 A a 40 °C
|
Tipo regolazione protezione termica Ir
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] Regolazione protezione termica
|
63...160 A
|
Tipo temporizzazione protezione termica tr
|
Fissa
|
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo
|
200 s a 1,5 x Ir
8 s a 6 x Ir
5 s a 7,2 x Ir
|
Impostazioni protezione neutro
|
1 x Ir ("4D")
|
Memoria termica
|
20 minuti prima e dopo lo scatto
|
Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Regolazione protezione corto ritardo
|
1.5...10 x Ir
|
Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd
|
Fissa
|
Tipo regolazione protezione istantanea Ii
|
Fissa
|
[Ii] Regolazione protezione istantanea
|
2000 A
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Tipo di protezione differenziale
|
Classe A
Classe AC
|
Tipo regolazione protezione differenziale IΔn
|
Regolabile
|
[IΔn] Regolazione protezione differenziale
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA per classe A
100 mA per classe A
300 mA per classe A
500 mA per classe A
1 A per classe A
30 mA per classe AC
100 mA per classe AC
300 mA per classe AC
500 mA per classe AC
1 A per classe AC
3 A per classe AC
5 A per classe AC
|
Tipo temporizzazione protezione differenziale Δt
|
Regolabile
|
[Δt] temporizzazione protezione differenziale
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Numero di slot per gli ausiliari elettrici
|
1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
|
Segnalazione locale
|
Bandiera (verde)presenza di contatti ausiliari:
|
Larghezza (L)
|
108 mm
|
Altezza (H)
|
144 mm
|
Profondità (D)
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
1,63 kg
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|