|
|
|
C163MA150
Sganciatore MA150, ComPacT NSX160/250, 3 poli, protezioni magnetiche, protezione motore, valore nominale 150A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"ComPacT new generation"
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSX100...250 new generation"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
MA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" NSX160
"ComPacT new generation" NSX250
|
Applicazione
|
Motore
|
Numero di poli
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
"3D"
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
I
|
Tipo di protezione
|
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Corrente nominale sganciatore
|
150 A a 65 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Montaggio interruttore
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tipo regolazione protezione istantanea Ii
|
Regolabile
|
[Ii] Regolazione protezione istantanea
|
"9...14 x In"
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
412,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,88 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|