Schneider-Electric
 
C1642D160 immagine - metel
C1642D160
Sganciatore MicroLogic 2.2, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 160A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "ComPacT new generation"
Gamma prodotto "ComPacT NSX100...250 new generation"
Tipo prodotto Unità di controllo
Nome sganciatore Micrologic 2.2
Tecnologia sganciatore Elettronico
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" NSX160
"ComPacT new generation" NSX250
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 4P
Descrizione poli protetti 3D + N/2
"4D"
"3D"
Posizione neutro Sinistra
Funzioni di protezione sganciatore LSoI
Tipo di protezione L : for protezione da sovraccarico (prolungato)
"So" : for protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso
I : for Protezione cortocircuito istantanea
Corrente nominale sganciatore 160 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Montaggio interruttore Fisso
Caratteristiche tecniche
Tipo regolazione protezione termica Ir Regolabile, 9 valori
[Ir] Regolazione protezione termica 63...160 A
Tipo temporizzazione protezione termica tr Fissa
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo 11 s a 7,2 x Ir
16 s a 6 x Ir
400 s a 1,5 x Ir
Impostazioni protezione neutro 0,5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir ("4D")
Nessuna protezione ("3D")
Memoria termica 20 minuti prima e dopo lo scatto
Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd Regolabile, 9 valori
[Isd] Regolazione protezione corto ritardo 1.5...10 x Ir
Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd Fissa
Tipo regolazione protezione istantanea Ii Fissa
[Ii] Regolazione protezione istantanea 2400 A
Protezione differenziale Senza
Selettività logica ZSI Senza
Segnalazione locale LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico:
LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico:
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
Grado di protezione IP IP40 conforme aCEI 60529
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,500 cm
Confezione 1: larghezza 9,500 cm
Confezione 1: profondità 15,000 cm
Confezione 1: peso 561,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,594 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 90,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
BVB
print Accettato
Cina Green Designed Prodotto
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 36
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi