|
|
|
C1645E160
Sganciatore MicroLogic 5.2E, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, misuratore di energia, valore nominale 160A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"ComPacT new generation"
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSX100...250 new generation"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
Micrologic 5.2 E
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" NSX160
"ComPacT new generation" NSX250
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
3D + N/2
"4D"
3D + OSN
"3D"
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LSI
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione da sovraccarico (prolungato)
S : for protezione da cortocircuito breve termine
I : for Protezione cortocircuito istantanea
|
Corrente nominale sganciatore
|
160 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Montaggio interruttore
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tipo regolazione protezione termica Ir
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] Regolazione protezione termica
|
63...160 A
|
Tipo temporizzazione protezione termica tr
|
Regolabile
|
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo
|
15…400 s a 1,5 x Ir
0,35…11 s a 7,2 x Ir
0,5…16 s a 6 x Ir
|
Impostazioni protezione neutro
|
0,5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir ("4D")
1,6 x Ir (3D + OSN)
Nessuna protezione ("3D")
|
Memoria termica
|
20 minuti prima e dopo lo scatto
|
Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Regolazione protezione corto ritardo
|
1.5...10 x Ir
|
Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd
|
Regolabile
|
[tsd] temporizzazione protezione corto ritardo
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Tipo regolazione protezione istantanea Ii
|
Regolabile
|
[Ii] Regolazione protezione istantanea
|
1,5...15 x In
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Selettività logica ZSI
|
Con
|
Segnalazione locale
|
LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico:
LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico:
|
Tipo display
|
Display LCD
|
Tipo di misura
|
Misuratore di energia elettrica
|
Comunicazione dei dati
|
Misura energia
Impostazioni protezione e allarme
Tabelle report storici ed eventi cronodatati
Valori istantanei e richiesta
Indicatori di manutenzione
Richiesta corrente e alimentazione
Qualità alimentazione
Valori medi massimi/valori medi minimi
|
Registrazione dati elettrici
|
Indicatori di manutenzione
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
660,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,7 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|