Schneider-Electric
 
C164TM160 immagine - metel
C164TM160
Sganciatore TM160D, ComPacT NSX160, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 160A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "ComPacT new generation"
Gamma prodotto "ComPacT NSX100...250 new generation"
Tipo prodotto Unità di controllo
Nome sganciatore TM-D
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" NSX160
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 4P
Descrizione poli protetti "4D"
Posizione neutro Sinistra
Funzioni di protezione sganciatore LI
Tipo di protezione L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
Corrente nominale sganciatore 160 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Montaggio interruttore Fisso
Caratteristiche tecniche
Tipo regolazione protezione termica Ir Regolabile
[Ir] Regolazione protezione termica 0,7...1 x In
Tipo temporizzazione protezione termica tr Fissa
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo 120…400 s a 1,5...15 x In
15 s a 6 x Ir
Impostazioni protezione neutro 1 x Ir ("4D")
Tipo regolazione protezione istantanea Ii Fissa
[Ii] Regolazione protezione istantanea 1250 A
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
Grado di protezione IP IP40 conforme aCEI 60529
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,700 cm
Confezione 1: larghezza 9,800 cm
Confezione 1: profondità 14,800 cm
Confezione 1: peso 503,700 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 23
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 11,924 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
BVB
print Accettato
Cina Green Designed Prodotto
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 111
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi