|
|
|
C254TM250
Sganciatore TM250D, ComPacT NSX250, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 250A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"ComPacT new generation"
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NSX100...250 new generation"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
TM-D
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" NSX250
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
"4D"
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LI
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Corrente nominale sganciatore
|
250 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Montaggio interruttore
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tipo regolazione protezione termica Ir
|
Regolabile
|
[Ir] Regolazione protezione termica
|
0,7...1 x In
|
Tipo temporizzazione protezione termica tr
|
Fissa
|
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo
|
120…400 s a 1,5...15 x In
15 s a 6 x Ir
|
Impostazioni protezione neutro
|
1 x Ir ("4D")
|
Tipo regolazione protezione istantanea Ii
|
Regolabile
|
[Ii] Regolazione protezione istantanea
|
5...10 x In
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
596,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
23
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,102 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|