|
|
|
C25B4
Base interruttore, ComPacT NSX250B, 25kA/415VAC, 4 poli, valore nominale telaio 250A, senza Sganciatore
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"ComPacT new generation"
|
Nome prodotto
|
"ComPacT NSX new generation"
|
Nome dispositivo
|
"NSX250B"
|
Tipo prodotto
|
Base interruttore
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
250 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] Potere di interruzione nominale estremo
|
15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
40 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
|
Livello di prestazione
|
"B" 25 kA 415 V CA
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
[Ics] Potere di interruzione nominale di servizio
|
20 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
40 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
15 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli conforme a IEC 60947-2
|
Durata elettrica
|
10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
10000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
20000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Passo del collegamento
|
35 mm
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Larghezza (L)
|
140 mm
|
Altezza (H)
|
161 mm
|
Profondità (D)
|
86 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,211 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,650 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
121,200 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|