|
|
|
CA2KN22B7
Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys CAK
|
Tipo prodotto
|
Relè di controllo
|
Nome dispositivo
|
CA2K
|
Applicazione contattore
|
Circuito di controllo
|
Categoria di utilizzazione
|
DC-13
AC-15
|
Composizione contatto polo
|
2 NO + 2 NC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 50 °C)
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
110 A conforme a IEC 60947
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947
750 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C)
Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
|
Tempo di funzionamento
|
10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO
10...20 ms eccitazione bobina + chiusura NO
15...25 ms disatt. bobina + chiusura NC
5...15 ms attiv. bobina + apertura NC
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
10000 cicli/h
|
Immunità alle microinterruzioni
|
2 ms
|
Potenza di spunto in VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
1,3 W
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Distanza di non sovrapposizione
|
0,5 mm
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
0,18 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
"UKCA"
|
Grado di protezione IP
|
IP2x
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
180,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,316 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
152,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|