|
|
|
CA2SKE20M7
Contattore ausiliario TeSys CA2SKE - 2 NO -10 A - 220 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys CASK
|
Tipo prodotto
|
Relè di controllo
|
Nome dispositivo
|
CA2SKE
|
Applicazione contattore
|
Circuito di controllo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-15
DC-13
|
Composizione contatto polo
|
2 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 55 °C)
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to IEC 60947
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947
690 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
690 V conforme a UL 508
690 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…6 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,5…6 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,35…6 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,35…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,35…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite pozidriv No 1
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C)
Operativo: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
|
Tempo di funzionamento
|
6...8 ms diseccitazione bobina + apertura NO
7...14 ms eccitazione bobina + chiusura NO
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
1200 cicli/h
|
Potenza di spunto in VA
|
23 VA (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
4,9 VA (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
1,5 W
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
68 mm
|
Peso netto
|
0,132 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
Schema CB
cULus
EAC
CE
UKCA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m senza declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
181,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,577 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|