|
|
|
CA3KN22BD
Contattore ausiliario TeSys CA3K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys CAK
|
Tipo prodotto
|
Relè di controllo
|
Nome dispositivo
|
CA3K
|
Applicazione contattore
|
Circuito di controllo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-15
DC-13
|
Composizione contatto polo
|
2 NO + 2 NC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CC Norme
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 50 °C)
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
110 A conforme a IEC 60947
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947
750 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2 6 mm
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Tempo di funzionamento
|
10 ms diseccitazione bobina + apertura NO
30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
15 ms disatt. bobina + chiusura NC
25...35 ms attiv. bobina + apertura NC
|
Durata meccanica
|
20 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
10000 cicli/h
|
Immunità alle microinterruzioni
|
2 ms
|
Potenza di spunto in W
|
3 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
3 W a 20 °C
|
Dissipazione di calore
|
3 W
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Distanza di non sovrapposizione
|
0,5 mm
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
0,225 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
"UKCA"
|
Grado di protezione IP
|
IP2x
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
221,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,222 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
159,355 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|