Schneider-Electric
 
CA3KN40BD immagine - metel
CA3KN40BD
Contattore ausiliario TeSys CA3K - 4 NO - - 10 A - 24 V CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome Prodotto TeSys CAK
Tipo Prodotto Relè di controllo
Nome Dispositivo CA3K
Applicazione contattore Circuito di controllo
Categoria di utilizzazione AC-15
DC-13
Composizione contatto polo 4 NO
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V <= 400 Hz
Tipo circuito di controllo CC Norme
Tensione di comando [Uc] 24 V CC
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 10 A (at 50 °C)
Potere di chiusura nominale Irms 110 A conforme a IEC 60947
Calibro del fusibile associato 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947
750 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Supporto Di Montaggio Piastra
Rail
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Coppia di serraggio 1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Limiti tensione circuito di controllo Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
Tempo di funzionamento 10 ms diseccitazione bobina + apertura NO
30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
Durata meccanica 20 Mcicli
Maximum operating rate 10000 cicli/h
Immunità alle microinterruzioni 2 ms
Potenza di spunto in W 3 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W 3 W a 20 °C
Dissipazione di calore 3 W
Tensione minima di commutazione 17 V
Corrente minima di commutazione 5 mA
Distanza di non sovrapposizione 0,5 mm
Resistenza di isolamento > 10 MOhm
Altezza 58 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 57 mm
Peso Netto 0,225 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificazioni Prodotto Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Grado di protezione IP IP2x
Trattamento di protezione TC conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente -25…50 °C
Temperatura Di Stoccaggio -50…80 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m senza declassamento
Tenuta Al Fuoco V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,200 cm
Confezione 1: larghezza 4,800 cm
Confezione 1: profondità 6,600 cm
Confezione 1: peso 221,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,222 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 640
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 161,275 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 120
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months