Categoria di utilizzazione
|
AC-14
AC-15
DC-13
|
Composizione contatto polo
|
3 NO + 2 NC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CC Norme
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C)
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA conforme a IEC 60947-5-1
250 A DC conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V UL certificato
600 V CSA certificato
690 V conforme a IEC 60947-5-1
|
Supporto di montaggio
|
Piastra
Rail
|
Connessioni - morsetti
|
Terminali a molla 1 cavi 1…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Terminali a molla 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Terminali a molla 1 cavi 1…2,5 mm²solido senza terminazione cavo
Terminali a molla 2 cavi 1…2,5 mm²solido senza terminazione cavo
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,1...0,25 Uc -40…70 °C diseccitazione DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativo DC
|
Tempo di funzionamento
|
53...72 ms eccitazione bobina + chiusura NO
16...24 ms diseccitazione bobina + apertura NO
47...63 ms attiv. bobina + apertura NC
15...25 ms disatt. bobina + chiusura NC
|
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
180 cicli/m
|
Costante di tempo
|
28 ms
|
Potenza di spunto in W
|
5,4 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
5,4 W a 20 °C
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm
|
Robustezza meccanica
|
Urti relè di controllo aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti relè di controllo chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni relè di controllo aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni relè di controllo chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
|
Altezza
|
99 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
93 mm
|
Peso prodotto
|
0,58 kg
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
B67ac941-f42f-4afd-894a-0b6f9cefde62
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
38
|