Schneider-Electric
 
CAD32ED immagine - metel
CAD32ED
Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 48 V CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome prodotto TeSys CAD
Tipo prodotto Relè di controllo
Nome dispositivo CAD
Applicazione contattore Circuito di controllo
Caratteristiche tecniche
Categoria di utilizzazione DC-13
AC-14
AC-15
Composizione contatto polo 3 NO + 2 NC
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz
Tipo circuito di controllo CC Norme
Tensione di comando [Uc] 48 V CC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 10 A (at 60 °C)
Potere di chiusura nominale Irms 140 A CA conforme a IEC 60947-5-1
250 A DC conforme a IEC 60947-5-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Calibro del fusibile associato 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V UL certificato
600 V CSA certificato
690 V conforme a IEC 60947-5-1
Installazione Piastra
Rail
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Limiti tensione circuito di controllo 0,1...0,25 Uc -40…70 °C diseccitazione DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativo DC
Tempo di funzionamento 53...72 ms eccitazione bobina + chiusura NO
16...24 ms diseccitazione bobina + apertura NO
47...63 ms attiv. bobina + apertura NC
15...25 ms disatt. bobina + chiusura NC
Durata meccanica 30 Mcicli
Maximum operating rate 180 cicli/m
Costante di tempo 28 ms
Potenza di spunto in W 5,4 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W 5,4 W a 20 °C
Tensione minima di commutazione 17 V
Corrente minima di commutazione 5 mA
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
Resistenza di isolamento > 10 MOhm
Robustezza meccanica Urti relè di controllo aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti relè di controllo chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni relè di controllo aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni relè di controllo chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Altezza 77 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 93 mm
Peso prodotto 0,58 kg
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Certificazioni prodotto CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
"UKCA"
Grado di protezione IP IP2x Lato frontale conforme a VDE 0106
Trattamento di protezione TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente -40…60 °C
60…70 °C con declassamento
Temperatura di stoccaggio -60…80 °C
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 9,200 cm
Confezione 1: profondità 11,200 cm
Confezione 1: peso 515,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 8,016 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 120
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 72,640 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months