Categoria di utilizzazione
|
DC-13
AC-15
AC-14
|
Composizione contatto polo
|
3 NO + 2 NC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C)
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA conforme a IEC 60947-5-1
250 A DC conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V UL certificato
600 V CSA certificato
690 V conforme a IEC 60947-5-1
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C diseccitazione CA 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA 50/60 Hz
|
Tempo di funzionamento
|
12...22 ms eccitazione bobina + chiusura NO
4...12 ms diseccitazione bobina + apertura NO
4...19 ms attiv. bobina + apertura NC
6...17 ms disatt. bobina + chiusura NC
|
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
180 cicli/m
|
Potenza di spunto in VA
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm
|
Robustezza meccanica
|
Urti relè di controllo aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti relè di controllo chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni relè di controllo aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni relè di controllo chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
84 mm
|
Peso prodotto
|
0,58 kg
|