|
|
|
CCT15234
Temporizzatore luce-scale regolabile con preavviso e relè ad impulsi MINt
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 MIN
|
Nome dispositivo
|
MINt
|
Tipo prodotto
|
Temporizzatore elettronico silenzioso
|
Compatibilità prodotto
|
Compatibilità meccanica con pettini elettrici
|
Funzione disponibile
|
Relè impulso
Allarme spegnimento
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo di carico
|
Lampada fluocompattaconvenzionale 1500 VA
Lampada fluorescente 22 x elettronico 23 W
Lampada alogena 230 V CA 3600 W
Lampada alogena 230 V CA 3600 W
Lampada fluorescente 24 x elettronico 15 W
Lampada fluorescente 27 x elettronico 11 W
Lampada fluorescente 34 x elettronico 7 W
Tubo fluorescente montato in coppiaconvenzionale 3600 VA
Tubo fluorescenteelettronico 1000 VA
Tubo fluorescente non compensatoconvenzionale 3600 VA
Tubo fluorescente compensato in paralleloconvenzionale 1200 VA
Tubo fluorescente compensato in serieconvenzionale 3600 VA
|
Potenza consumata massima in VA
|
6 VA
|
Massima corrente di commutazione
|
16 A - 230 V CA pf = 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Temporizzazione
|
Regolabile da 0,5 a 20 minuti
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite - <= 6 mm²
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
89 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
76 g
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 B
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
101 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
130
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,604 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|