|
|
|
CCT15338
Interruttore orario meccanico IH, 60min, 1 canale
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 IH
|
Nome dispositivo
|
IH
|
Tipo prodotto
|
Interruttore orario meccanico
|
Numero di vie
|
1
|
Funzione disponibile
|
Commutazione orario manuale
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo di carico
|
Lampada alogena 230 V CA 1000 W
Lampada alogena 230 V CA 1100 W
Lampada fluocompatta 230 V CA 600 VA
Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x elettronico 40 W 12 µF
Lampada fluorescente compattaelettronico 25 W
Lampada LED < 2 W 20 W
Lampada LED 2...8 W 180 W
|
Durata del ciclo
|
60 min
|
Massimo numero di commutazioni
|
48 on - 48 off
|
Durata intervallo minimo
|
37,5 s
|
Tipo di regolazione
|
Commutazione orario manuale
|
Potenza assorbita W
|
0,9 W
|
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 1
4 A - 250 V CA pf = 0,6
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
6
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Connessioni - morsetti
|
Terminali senza viti
|
Capacità di serraggio connessioni
|
2 x 0.5...2 .5 mm²
|
Larghezza
|
54 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
0,184 kg
|
Norme di riferimento
|
EN 60730-1
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-20…55 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a EN 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
143,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,676 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|