|
|
|
CCT15369
Interruttore crepuscolare Acti 9 IC2000 per esterni (2 - 2000 lux)
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 IC
|
Tipo prodotto
|
Interruttore penombra
|
Nome dispositivo
|
IC2000
|
Attrezzature fornite
|
Twilight sensor all'esterno
|
Tipo di carico
|
Lampada a incandescenza: 2600 W
Lampada alogena: 2600 W
Tubo fluorescente non compensato: 2300 VA
Tubo fluorescente compensato in serie: 2300 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 730 VA (80 µF)
Lampada fluorescente compatta: 170 W
< 2 W lampada LED: 30 W
> 2 W lampada LED: 200 W
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Numero di vie
|
1
|
Potenza assorbita in W
|
0,5 W stand by
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Tipo di uscita
|
Dry contact
|
Precisione
|
+/-0,25 s/giorno 25 °C
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Temporizzazione
|
20 s on
80 s off
|
Regolazione barriera
|
2…2000 lux
|
Connessioni - morsetti
|
1 2,5 mm² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
2 0,5…2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile
|
Supporto di montaggio
|
TH35 guida DIN conforme a EN 60715
|
Altezza
|
85,5 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
67 mm
|
Peso prodotto
|
111 g
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3
|
Marcatura
|
CE
|
Tipo di controllo
|
Con rilevamento luminosità
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Umidità relativa
|
90 %, senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
IP55 (sensor)
|
Norme di riferimento
|
EN 60669-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
161,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,89 kg
|
Confezione 3: altezza
|
80 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|