|
|
|
CCT15443
Acti 9 IHP 2C con interruttore orario programmabile (24h / 7d)
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 IHP
|
Nome dispositivo
|
IHP
|
Tipo prodotto
|
Temporizzatore digitale programmabile
|
Applicazione
|
Edificio
|
Numero di vie
|
2
|
Lingua
|
Inglese
Francese
Tedesco
Olandese
Italiano
Spagnolo
Portoghese
Danese
Norvegese
Svedese
Finlandese
|
Colore
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di carico
|
Lampada a incandescenza: 2600 W
Lampada alogena: 2600 W
Tubo fluorescente non compensato: 2600 VA
Tubo fluorescente compensato in serie: 2600 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 400 VA (48 µF)
Lampada fluorescente compatta: 400 W
< 2 W lampada LED: 25 W
> 2 W lampada LED: 200 W
|
Potenza assorbita in W
|
0,5 W standby
|
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Tipo di uscita
|
Dry contact
|
Precisione
|
+/-0,25 s/giorno 25 °C
|
Contacts type
|
C/O
|
Durata del ciclo
|
24 ore + 7 giorni
|
Massimo numero di commutazioni
|
56
|
Durata intervallo minimo
|
1 min
|
Funzione disponibile
|
Funzione di blocco codici
Orari vacanze
Cambio automatico orario invernale / estivo
On/off permanent switching
Manovra manuale
On/off switching times
Switch preselection
|
Tipo pulsante di controllo
|
4 push-buttons
|
Tempo di backup
|
Durata 10 anni e salvataggio programma
|
Tipo di regolazione
|
Programmazione settimanale
|
Connessioni - morsetti
|
2 0,5…2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile
1 2,5 mm² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
|
Supporto di montaggio
|
TH35 guida DIN conforme a EN 60715
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
92,6 mm
|
Profondità
|
66,7 mm
|
Peso prodotto
|
130 g
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3
|
Funzione
|
None
|
Assenza per vacanze
|
Sì
|
Commutazione orario
|
Automatico
|
Aggiornato da
|
Nessuno
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60730-2-7:2010
|
Temperatura ambiente operativa
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Umidità relativa
|
90 %, senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
174,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,422 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|