Schneider-Electric
 
CCT15834 immagine - metel
CCT15834
Cronotermostato Acti 9 THP1 + 1C (24h / 7d)
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 THP
Nome dispositivo THP1
Tipo prodotto Termostato programmabile
Applicazione Controllo di temperatura
Numero di vie 1
Lingua Inglese
Francese
Tedesco
Polacco
Olandese
Ceco
Rumeno
Spagnolo
Danese
Norvegese
Svedese
Finlandese
Ungherese
Italiano
Sloveno
Croato
Serbo
Bulgaro
Caratteristiche tecniche
Potenza assorbita in W 0,8 W standby
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Massima corrente di commutazione 2 A - 250 V CA pf = 0,6
10 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione 10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
Classe di isolamento Classe II
Tipo di comando 4 x pulsante
Modo operativo Frost: 0…20 °C
Comfort: 10…30 °C
Ridotto: 0…30 °C
Contacts type C/O
Precisione +/-0,25 s/giorno 25 °C
Massimo numero di commutazioni 42
Funzione disponibile Ingresso esterno sovrapposizione
Funzione di blocco codici
Orari vacanze
Cambio automatico orario invernale / estivo
Offset adjusts calibration for temperature for wall balance
Commutazione permanente on/off
Preselezione dell’interruttore
Tempo di backup 10 anni
Tipo sonda di temperatura NTC
Tipo display LCD
Connessioni - morsetti Morsetti a vite - 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - solido o flessibile
Morsetti a vite - 1 x 2,5 mm² - solido o flessibile con manica
Supporto di montaggio TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Altezza 92,6 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 66,7 mm
Peso prodotto 150 g
Marcatura CE
Categoria di sovratensione Classe 3
Codice compatibilità THP1+ 1C
Ambiente
Norme di riferimento EN 60730-2-9:2010
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -30…70 °C
Umidità relativa 90 %, senza condensa
Grado di protezione ip IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,5 cm
Confezione 1: larghezza 7,3 cm
Confezione 1: profondità 10,3 cm
Confezione 1: peso 181,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 7,62 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi