|
|
|
CCT15841
TH4 termostato - 1 zona – con sonda temperatura ambiente integrata
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 TH
|
Tipo prodotto
|
Termostato
|
Nome dispositivo
|
TH4
|
Numero di zone
|
1
|
Apparecchiatura fornita
|
Fornito con sonda temperatura ambiente
|
Caratteristiche tecniche
Modo operativo
|
Prima del bloccaggio: 5 °C
Comfort: 8…26 °C
Ridotto: 0…10 °C
|
Precisione di misura
|
+/-0,2°C
|
Potenza consumata massima in VA
|
4 VA
|
Massima corrente di commutazione
|
16 A - 250 V pf = 1
3 A - 250 V pf = 0,6
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +/- 10 %
|
Tipologia protezione
|
Protezione sovratensione
Protezione surriscaldamento
|
LED di stato
|
Luce di segnalazione (Rosso) posizionamento dei contatti di uscita
Luce di segnalazione (verde) modo operativo con temperatura al di sopra del punto di congelamento
Luce di segnalazione (giallo) modalità di funzionamento ridotta
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
5
|
Connessioni - morsetti
|
2 terminali senza viti, sezione trasversale cavo: 2,5 mm²
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60730-2-9
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
275,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,661 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità