|
|
|
CCT15854
Interruttore orario digitale IHP, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 56 memorie
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 IHP
|
Nome dispositivo
|
IHP
|
Tipo prodotto
|
Temporizzatore digitale programmabile
|
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo batteria
|
Litio
|
Numero di vie
|
1
|
Available equipment
|
Kit di programmazione
Chiave memoria
|
Lingua
|
Portoghese
Inglese
Francese
Italiano
Tedesco
Spagnolo
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Massima corrente di commutazione
|
16 A - 250 V CA pf = 1
4 A - 250 V CA pf = 0,6
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
|
Precisione
|
+/-0,5 s/giorno 25 °C
|
Durata del ciclo
|
24 ore + 7 giorni
|
Massimo numero di commutazioni
|
56
|
Durata intervallo minimo
|
1 min
|
Funzione disponibile
|
Contatore ore funzionamento
Cambio automatico orario invernale / estivo
|
Tipo display
|
LCD
|
Durata batteria
|
10 anni
|
Tempo di backup
|
Durata 10 anni e salvataggio programma
|
Tipo di regolazione
|
Codice PIN
Assenza per funzione vacanza
|
Connessioni - morsetti
|
2 0,5…2,5 mm² terminali senza viti
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Funzione
|
None
|
Assenza per vacanze
|
Sì
|
Commutazione orario
|
Automatico
|
Aggiornato da
|
Nessuno
|
Codice compatibilità
|
IHP
|
Mercato
|
Residenziale
Piccolo terziario
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 B
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
125,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
86
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,366 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|