|
|
|
CCT56P008
Rilevatore di movimento Argus Standard 360°, IP55
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
ARGUS rilevatore di movmento standard
|
Gamma
|
ARGUS
|
Tipo prodotto
|
Rilevatore di movimento
|
Tipo di carico
|
Lampada a incandescenza: 1000 W, CA
Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: 500 VA
Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: 315 VA
Tubo fluorescente: 250 VA, CA
Lampada fluorescente compatta: 4 x 23 W, CA
Capacitiva: : 6 A, 28 µF, CA
Capacitiva: : 10 A, 21 µF, CA
Lampada alogena: 800 W, CA
|
Colore
|
Bianco
|
Tipo di imballo
|
Cartone
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
220...240 V
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
220...240 V
|
Corrente in uscita
|
10 A
|
Tipo di regolazione
|
Regolazione orario
Sensibilità alla luce regolabile
|
Temporizzazione
|
5 s...20 min
|
Regolazione barriera
|
5…2000 lux
|
Angolo di rilevamento orizzontale
|
0…360 °
|
Detection range
|
Frontale: 12 m
|
Materiale
|
PC (policarbonato) opaco
|
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Altezza di montaggio
|
2,5 m
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Temperatura ambiente operativa
|
-15…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
415,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,911 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
432
|
Confezione 3: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
187,944 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|