|
|
|
CCTDD20017
STD - LED+ Dimmer da guida DIN
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 STD
|
Tipo prodotto
|
Dimmer acontrollo remoto
|
Nome dispositivo
|
STD
|
Funzione disponibile
|
Funzione di scala
Scene function
Rilevamento automatico del tipo di carico
Velocità di regolazione configurabile
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo di carico
|
Lampada alogena: <= 400 W
Lampada a incandescenza: <= 400 W
Lampada fluocompatta, con dimmer: <= 80 W
Lampada LED, con dimmer: <= 60 W
Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 300 W
Lampada alogenaa bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 400 W
|
Tipo di comando
|
Controllo locale: pulsante
Controllo a distanza: pulsante
|
Potenza assorbita
|
0,8 VA
|
Perdite termiche
|
3 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
|
Tensione di ingresso
|
8...230 V CA/CC
|
Tipologia protezione
|
Protezione elettronica dal sovraccarico
Protezione elettronica contro la sovratemperatura
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Ausiliari collegati
|
Massimo 10 pulsanti ausiliari senza indicazione luminosa, distanza: < 100 m
|
Applicazione interruttore
|
Off / on centrale
|
Funzione allarme
|
Snooze
Sveglia
|
Tipo dimmer di regolazione
|
Dimmer con memoria
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
70 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
|
Temperatura ambiente operativa
|
-30…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
126,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
86
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,328 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|