Schneider-Electric
 
CH361AWK immagine - metel
CH361AWK
Interruttore di sicurezza con fusibile 30 A 3P tipo 12 600 Vca/cc
Caratteristiche
Presentazione
Product Single Throw Safety Switch
Disconnect Type Sconnessione fusibile
Number of Poles 3
Electrical Connection Lugs
Duty Rating Heavy duty
Caratteristiche tecniche
Line Rated Current 30 A
Factory Installed Neutral None
Mounting Type Parete
Voltage Rating 600 V CA/CC
Potere di interruzione 5 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors
15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors
20 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors
5 hp at 250 V DC
15 hp at 600 V DC
Wire Size AWG 12...AWG 6 alluminio
AWG 14...AWG 6 rame
Coppia di serraggio 5,08 Nm per 13,3 mm² (AWG 6)
4,5 Nm per 8,367 mm² (AWG 8)
4,0 Nm per 2,06…5,261 mm² (AWG 14...AWG 10)
Altezza 370,8 mm
Larghezza 191,77 mm
Profondità 125,98 mm
Ambiente
Certifications CSA
Enclosure Rating NEMA 3R/12 acciaio galvanizzato
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,97 cm
Confezione 1: larghezza 19,812 cm
Confezione 1: profondità 44,45 cm
Confezione 1: peso 4,713 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 42
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi