Schneider-Electric
 
DE1DS2A04 immagine - metel
DE1DS2A04
Cassetta vuota TeSys - per LE1 D18 D35 - Senza pulsanti luminosi
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys
Gamma TeSys
Nome dispositivo DE1D
Tipo prodotto Cassetta
Materiale Policarbonato
Composizione dispositivo Contattore ordinati separatamente
Thermal overload relay ordinati separatamente
Compatibilità prodotto LE1D18...35
Tipo di comando Senza
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi cavo 2 ingressi cavo: ISO20 top
2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore
2 ingressi cavo: ISO25 top
2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore
2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore
Altezza 201 mm
Larghezza 103 mm
Profondità 145 mm
Peso prodotto 0,5 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente -5…40 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Certificazioni prodotto "UKCA"
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 20,000 cm
Confezione 1: larghezza 16,500 cm
Confezione 1: profondità 25,000 cm
Confezione 1: peso 786,000 g
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 29,852 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months