Schneider-Electric
 
DF103V immagine - metel
DF103V
Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 3P con LED
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys DF
Tipo prodotto Porta fusibile
Nome dispositivo DF10
Compatibilità prodotto DF2CA fuse cartridge
DF2CN fuse cartridge
Numero di poli 3P
Calibro fusibile 10 x 38 mm
Tipo fusibile , aM
, gG
Tipo di comando Leva lucchettabile
Segnalazione locale Blown fuse indication
Categoria di utilizzazione AC-20B conforme a IEC 60947-3
DC-20B conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA
690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie] 32 A a 400 V CA
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 32 A a <20 °C
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV
Categoria di sovratensione III
Resistenza al cortocircuito 120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3
Potenza dissipata in W 3 W maximum power dissipation by fuse
Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
Certificazioni prodotto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio Verticale (tolleranza: +/-23°)
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…16 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…16 mm²flessibile with or without
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²flessibile with or without
Coppia di serraggio 2,2 Nm - con cacciavite PZ2
2,2 Nm - con cacciavite piatto Ø 5,5 mm
Altezza 79,5 mm
Larghezza 52,5 mm
Profondità 61 mm
Peso prodotto 0,126 kg
Quantità per confezione Set da 4
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C with derating above 20°C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 3
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Codice compatibilità DF10
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,2 cm
Confezione 1: larghezza 6,2 cm
Confezione 1: profondità 8 cm
Confezione 1: peso 135 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 6,7 cm
Confezione 2: larghezza 8,5 cm
Confezione 2: profondità 22,2 cm
Confezione 2: peso 574 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 64
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 9,758 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
print Profilo di circolarità
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months