|
|
|
DF143C
Portafusibile TeSys DF 50A - fusibile 14x51 3P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys DF
|
Tipo prodotto
|
Porta fusibile
|
Nome dispositivo
|
DF14
|
Compatibilità prodotto
|
DF3EA fuse cartridge striker
DF3EN fuse cartridge striker
DF14AM blocco contatti ausiliari
|
Numero di poli
|
3P
|
Calibro fusibile
|
14 x 51 mm
|
Tipo fusibile
|
, aM
, gG
|
Tipo di comando
|
Leva
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA
690 V DC
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
50 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]
|
15 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1
|
Resistenza al cortocircuito
|
120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3
80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3
|
Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
UL
CSA
EAC
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Posizione di montaggio
|
Verticale (tolleranza: +/-23°)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5…25 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…10 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5…25 mm²flessibile with or without
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…10 mm²flessibile with or without
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Altezza
|
110,8 mm
|
Larghezza
|
79 mm
|
Profondità
|
76,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,420 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C with derating above 20°C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Codice compatibilità
|
DF14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,950 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
335,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,200 cm
|
Confezione 2: peso
|
771,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
24
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,697 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|