|
|
|
DF14AM2
Portafusibile TeSys - contatto di segnalazione - 2 NC 5 A - istantaneo per DF14
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
DF14
|
Tipo prodotto
|
Blocco contatti ausiliari
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Istantaneo
|
Composizione contatto polo
|
2 NC
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore Faston
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys DF
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 VCA
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24...240 V CA AC-15
24...240 V DC DC-13
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
5 A
|
Corrente minima di commutazione
|
30 mA
|
Tensione minima di commutazione
|
10 V
|
Peso prodotto
|
0,029 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
120
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,753 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità