|
|
|
DF83
Portafusibile TeSys DF 25A - fusibile 8,5x31,5 3P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys DF
|
Tipo prodotto
|
Porta fusibile
|
Nome dispositivo
|
DF8
|
Compatibilità prodotto
|
DF2BA fuse cartridge
DF2BN fuse cartridge
|
Numero di poli
|
3P
|
Calibro fusibile
|
8,3 x 31,5 mm
|
Tipo fusibile
|
, aM
, gG
|
Tipo di comando
|
Leva lucchettabile
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-20B conforme a IEC 60947-3
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400 V CA
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
25 A a 400 V CA
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
25 A a <20 °C
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Resistenza al cortocircuito
|
20 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
|
Potenza dissipata in W
|
2,5 W maximum power dissipation by fuse
|
Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
EAC
DNV-GL
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Posizione di montaggio
|
Verticale (tolleranza: +/-23°)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…16 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…16 mm²flessibile with or without
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²flessibile with or without
|
Coppia di serraggio
|
2,2 Nm - con cacciavite PZ2
2,2 Nm - con cacciavite piatto Ø 5,5 mm
|
Altezza
|
79,5 mm
|
Larghezza
|
52,5 mm
|
Profondità
|
61 mm
|
Peso prodotto
|
0,126 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C with derating above 20°C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza declassamento
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Codice compatibilità
|
DF8
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
142 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
6,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,2 cm
|
Confezione 2: peso
|
568 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
64
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,641 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|