|
|
|
DFCC1V
Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 1P con LED
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys DF
|
Tipo prodotto
|
Porta fusibile
|
Nome dispositivo
|
DFCC
|
Numero di poli
|
1P
|
Tipo fusibile
|
, CC
|
Tipo di comando
|
Leva lucchettabile
|
Segnalazione locale
|
Blown fuse indication
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-20B conforme a IEC 60947-3
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
600 V CA
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
30 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Resistenza al cortocircuito
|
200 kA 600 V conforme a UL 512
|
Potenza dissipata in W
|
3 W maximum power dissipation by fuse
|
Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento
|
UL 4248-1
UL 4248-4
CSA C22.2 No 4248-1
CSA C22.2 No 4248-4
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Posizione di montaggio
|
Verticale (tolleranza: +/-23°)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…16 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²rigido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…16 mm²flessibile with or without
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²flessibile with or without
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm - con cacciavite PZ2
2 Nm - con cacciavite piatto Ø 5,5 mm
|
Altezza
|
79,5 mm
|
Larghezza
|
17,5 mm
|
Profondità
|
61 mm
|
Peso prodotto
|
0,042 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C with derating above 20°C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza declassamento
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Codice compatibilità
|
DFCC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
44,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
6,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,200 cm
|
Confezione 2: peso
|
570,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,455 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità