Schneider-Electric
 
DL1BA030 immagine - metel
DL1BA030
Lampadina 30V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Descrizione accessori Lampada ad incandescenza
Tipo di accessori Lampada ad incandescenza
Accessori / categoria degli elementi Accessori illuminazione
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CA/CC
Tipo di segnalazione Fisso
Potenza dissipata in W 6 W
Colore segnalazione Trasparente
Diametro 18 mm
Lunghezza 35 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Caratteristiche tecniche
Attacco lampada BA 15d
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 Db
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,8 cm
Confezione 1: larghezza 12,7 cm
Confezione 1: profondità 6,5 cm
Confezione 1: peso 6,4 g
Unità di misura confezione 2 Gyári csomagolás
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 4,8 cm
Confezione 2: larghezza 12,7 cm
Confezione 2: profondità 6,5 cm
Confezione 2: peso 83 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 280
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 2,647 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months