Schneider-Electric
 
DL1BDG8 immagine - metel
DL1BDG8
Lampadina LED gialla-arancio - BA 15D - 120 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Harmony XVP
Harmony XVB
Harmony XVD
Descrizione accessori Protected LED bulb
Tipo di accessori Lampadina LED
Categoria accessori Accessori illuminazione
Accessori / destinazione elementi Segnalatore e banco di indicatori
Tensione alimentazione nominale [Us] 120 V CA
Tipo di segnalazione Fisso
Colore segnalazione Giallo
Vendita quantità indivisibile 1
Caratteristiche tecniche
Assorbimento [A] 17 mA
Attacco lampada BA 15d
Peso prodotto 0,015 kg
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 12,0 g
Altezza imballo 1 3,5 cm
Larghezza imballo 1 4,5 cm
Lunghezza imballo 1 6,0 cm
Tipo unità imballo 2 S01
Numero unità imballo 2 60
Peso imballo 2 953,0 g
Altezza imballo 2 15,0 cm
Larghezza imballo 2 15,0 cm
Lunghezza imballo 2 40,0 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months