Schneider-Electric
 
DL1EDMS immagine - metel
DL1EDMS
Lampadina a incandescenza fissa - BA 15D - 230V AC/DC - <= 5 W
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Harmony XVM Optimum
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per illuminazione
Tipo di accessori Lampada ad incandescenza
Descrizione accessori Lampada ad incandescenza
Accessori / destinazione elementi Segnalatore e banco di indicatori
Attacco lampada BA 15d
Tipo di segnalazione Fisso
Tensione alimentazione nominale [Us] 230 V CA/CC
Luminanza 650 cd/m²
Vendita quantità indivisibile 10
Caratteristiche tecniche
Maximum power dissipation in W 5 W
Peso prodotto 0,007 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 8,8 cm
Confezione 1: peso 7,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3,5 cm
Confezione 2: larghezza 5,0 cm
Confezione 2: profondità 8,8 cm
Confezione 2: peso 79,0 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 140
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 1,466 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months