Schneider-Electric
 
DOMA42C25 immagine - metel
DOMA42C25
Interruttore magnetotermico DomA42 2P C 25A 4500A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Domae
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo Domae MCB
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 25 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione Icn 4500 A
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In
Soglia di sgancio magnetico 5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4500 A 100 % Icn conforme a CEI EN 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Attivazione guasto
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione SI
Passo di collegamento 18 mm tra fase e neutro
Passo 9 mm 4
Altezza 81 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 78,5 mm
Peso prodotto 0,19 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Norme di riferimento EN 60898-1
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione III
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 8,5 cm
Confezione 1: profondità 7,5 cm
Confezione 1: peso 195 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi