Schneider-Electric
 
DOMB22530C immagine - metel
DOMB22530C
Interruttore differenziale DomB2 2P 25A 30mA Tipo AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Domae
Tipo prodotto Interruttore differenziale puro
Nome dispositivo RCCB
Numero di poli 2P
Tipo di protezione differenziale Tipo AC
Attitudine al sezionamento Si
Caratteristiche tecniche
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [in] 25 A
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Potere nominale di interruzione e chiusura Im = 500 A 230 V conforme a IEC 61008-1
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc 3000 A 25 A
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV
Corrente di picco 250 A
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 4
Altezza 71 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 65 mm
Profondità di incasso 76 mm
Peso prodotto 0,23 kg
Quantità per confezione Set da 1
Colore Grigio chiaro (RAL 7035)
Durata elettrica 2500 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia1 cavi 35 mm² rigido
Morsetti a gabbia1 cavi 25 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1 cavi 25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 13 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Ambiente
Norme di riferimento EN 61008-2-1
EN 61008-1
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -5…40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,5 cm
Confezione 1: larghezza 9,3 cm
Confezione 1: profondità 4,2 cm
Confezione 1: peso 185 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi