Schneider-Electric
 
DOMC45C25300CS immagine - metel
DOMC45C25300CS
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 25A 300mA [s] Tipo AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Domae
Applicazione Distribuzione
Nome prodotto -
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Nome dispositivo DPN Vigi
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Tipo di protezione differenziale Tipo AC
Attitudine al sezionamento Si
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 25 A
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-1
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Soglia di sgancio magnetico 5...10 x In
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Selettivo
Potere di interruzione 4500 A Icn a 230 V CA 50 Hz
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 4500 A a 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-1
Classe di limitazione 3
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA 50 Hz
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Rail
Passo 9 mm 4
Altezza 82 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 76 mm
Profondità di incasso 72 mm
Peso prodotto 0,19 kg
Quantità per confezione Set da 1
Durata meccanica 10000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli 230 V CA 50 Hz conforme a EN 61009-1
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia0,33…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia0,75…10 mm² rigido
Lunghezza spelatura fili 13 mm for a monte connection
13 mm for a valle connection
Coppia di serraggio 2 Nm a monte
2 Nm a valle
Protezione differenziale Con
Ambiente
Norme di riferimento EN 61009-1
EN 61009-2-1
Grado di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Compatibilità elettromagnetica Immunità onde 8/20 µs
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,5 cm
Confezione 1: larghezza 11,5 cm
Confezione 1: profondità 4,5 cm
Confezione 1: peso 203 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi