|
|
|
DZ5CE010L12
INSUL.CABLE END 1O LG12MM - [prezzo per 1000 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Terminale cavo
|
Dimensioni estremità cavi
|
Lunga
|
Norme di riferimento
|
NF C 63-023
|
Tipo di imballo
|
Colonna di sacchetti
|
Quantità per confezione
|
10 set da 100
|
Sezione cavi
|
1 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Tipo capicorda
|
Conduttore singolo
|
Informazioni aggiuntive
|
Senza supporto etichette
|
Colore
|
Rosso
|
Materiale testa
|
Plastica senza alogeni
|
Materiale tubo
|
Rame conforme a ISO 1337
|
Numero di cavi
|
1
|
Sezione AWG
|
AWG 18
|
Dimensione mascherina
|
Ø 3,5 mm
|
Diametro tubo
|
1,7 mm
|
Lunghezza
|
18 mm
|
Lunghezza tubo
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,15 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-20…105 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
1,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,100 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
1000
|
Confezione 2: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
137,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
15000
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,262 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|