|
|
|
DZ5CE060
CABLE ENDS - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo di prodotto o componente
|
Terminale cavo
|
Dimensioni estremità cavi
|
Media
|
Norme di riferimento
|
DIN 46228-1
|
Tipo di imballo
|
Borsa singola
|
Quantità per confezione
|
Set da 100
|
Sezione cavi
|
6 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Tipo capicorda
|
Conduttore singolo
|
Informazioni aggiuntive
|
Non-insulated
|
Materiale testa
|
Plastica senza alogeni
|
Materiale tubo
|
Rame conforme a ISO 1337
|
Numero di cavi
|
1
|
Sezione AWG
|
AWG 10
|
Dimensione mascherina
|
Ø 6,9 mm
|
Diametro tubo
|
3,9 mm
|
Lunghezza
|
12 mm
|
Lunghezza tubo
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,045 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-20…105 °C
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
0,2 g
|
Altezza imballo 1
|
0,4 cm
|
Larghezza imballo 1
|
0,4 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
1,4 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
BAG
|
Numero unità imballo 2
|
100
|
Peso imballo 2
|
34,0 g
|
Altezza imballo 2
|
2,0 cm
|
Larghezza imballo 2
|
7,0 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
3,5 cm
|
Tipo unità imballo 3
|
S01
|
Numero unità imballo 3
|
10000
|
Peso imballo 3
|
3,625 kg
|
Altezza imballo 3
|
15,0 cm
|
Larghezza imballo 3
|
15,0 cm
|
Lunghezza imballo 3
|
40,0 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|