|
|
|
DZ5MF6
Dado a gabbia M6 per fissaggio su piastra o montanti preforati - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Accessori forniti con la cassetta
|
Supporto a spessore variabile
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio
|
Nome dispositivo
|
AM3MU
DZ6MZ
|
Quantità per confezione
|
Set da 100
|
Caratteristiche tecniche
Filetto ISO
|
M6
|
Installazione
|
-
|
Peso prodotto
|
0,007 kg
|
Tipo di dado
|
Clip
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16 cm
|
Confezione 1: peso
|
6 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18 cm
|
Confezione 2: peso
|
662 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
1500
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,93 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|