Schneider-Electric
 
E3MUPS80KHBS immagine - metel
E3MUPS80KHBS
Easy UPS 3M 80 kVA, 400 V, 3:3, per batterie interne, avviamento 5×8
Schneider Electric
Caratteristiche
Panoramica
Presentazione UPS trifase 80 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. Questo UPS è per batterie interne ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile. Per i dettagli sull'autonomia della batteria, vedere i grafici pubblicati nella scheda Documenti. Servizio di avviamento 5×8 incluso.
Tempi di consegna Consegna standard entro 6 settimane
Presentazione
Main Input Voltage 400 V 3 fasi
Tipo prodotto Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage 380 V
415 V
Main Output Voltage 400 V 3 fasi
Other Output Voltage 380 V
415 V
Potenza nominale in W 80 kW
Potenza nominale in VA 80 kVA
Attrezzature fornite Filtro polvere
Guida di installazione
Servizio di avvio
Gamma prodotto Easy UPS 3M
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria VRLA
Tensione batteria 240V
Batterie preinstallate 0
Vani batteria vuoti 0
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento 222 A
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco (RAL 9003)
Altezza 197 cm
Larghezza 60 cm
Profondità 100 cm
Peso netto 339 kg
USB compatible Yes
Ingresso
Corrente di Ingresso massima per fase 104 A
Resistenza massima a corto circuiti (Icw) 10 kA
Distorsione armonica totale di ingresso Meno del 3% con carico totale
Load power factor Da 0,5 di anticipo a 0,5 di ritardo senza declassamento
Input Power Factor at Full Load 0,99
Limiti tensione in ingresso 342...477 V
Number of input connectors 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T)
Frequenza di rete 40...70 Hz
Uscita
Maximum configurable power in VA 80 kVA
Potenza massima configurabile (watt) 80 kW
Frequenza di uscita (sync alla rete) 50 Hz sync alla rete
60 Hz sync alla rete
Distorsione armonica Meno del 3%
THD tensione di uscita < 3% linear load and < 5% non-linear load
Funzionamento in condizioni di sovraccarico 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
Topologia Double conversion online
Tipo di forma d'onda Uscita sinusoidale
Tipo di bypass Bypass statico integrato
Conformità
Certificazioni prodotto CE
EAC
RCM
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente 0…40 °C
Umidità relativa 0…95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento 0...1500 ft
Temperatura di stoccaggio -15…40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento 0…95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio 0,0000000000…4572,0000000000 m
Livello acustico 65 dBA
Dissipazione termica online 14850 Btu/h
Grado di protezione IP IP20
Comunicazioni & Gestione
Pannello di controllo Interfaccia utente lcd con schermo tattile
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 210,2 cm
Confezione 1: larghezza 112,5 cm
Confezione 1: profondità 75 cm
Confezione 1: peso 387 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno