Panoramica
Presentazione
|
Serie di batterie per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro cassetti batterie da 7,2 Ah.
|
Tempi di consegna
|
Consegna standard entro 6 settimane
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Modulo batteria
|
Tipo batteria
|
VRLA
|
Batterie e tempi di funzionamento
Vani batteria vuoti
|
0
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Montaggio dispositivo
|
Cartuccia batterie chiusa
|
Battery power in VAh
|
0 VAh
|
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
15,7 cm
|
Larghezza
|
42,8 cm
|
Profondità
|
76 cm
|
Peso prodotto
|
108 kg
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3281 ft
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…40 °C
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
82,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
137,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
1 anno con riparazione o sostituzione
|
|