|
|
|
E3SOPT001
Scheda di rete per Easy UPS serie 3
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
Scheda di rete per il monitoraggio e la gestione semplice degli Easy UPS serie 3. Possibilità di monitoraggio e gestione da remoto dello stato dell'UPS tramite l'interfaccia web dell'UPS o le suite di software EcoStruxure IT basate sul cloud oppure on-premise.
|
Tempi di consegna
|
Consegna standard entro 6 settimane
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
UPS network management cards
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
12,7 cm
|
Larghezza
|
20,3 cm
|
Profondità
|
12,7 cm
|
Peso prodotto
|
0,91 kg
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3281 ft
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,154 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,78 kg