|
|
|
E3SOPT002
Kit parallelo per Easy UPS 3S
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
Kit parallelo con una scheda di rete e un cavo (5 m) per sistemi di Easy UPS 3S in parallelo. È possibile collegare in parallelo fino a 4 UPS per incrementare la capacità o la ridondanza.
|
Tempi di consegna
|
Consegna standard entro 6 settimane
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Kit
|
Lunghezza cavo
|
500 cm
|
Caratteristiche fisiche
Larghezza
|
22,9 cm
|
Peso prodotto
|
0,45 kg
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3281 ft
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,022 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|