|
|
|
E3SOPT004
Kit avviamento a freddo per Easy UPS 3S
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
Kit di avviamento a freddo per l'avviamento a batterie dell'Easy UPS 3S. Il kit include una scheda per l'avviamento a freddo, pulsante e cavi.
|
Tempi di consegna
|
Consegna standard entro 6 settimane
|
Presentazione
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
2,4 cm
|
Larghezza
|
2,1 cm
|
Profondità
|
6,3 cm
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3333 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…40 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,1 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|