Panoramica
Presentazione
|
UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 10 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. Questo UPS è per batterie interne ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.
|
Tempi di consegna
|
Consegna standard entro 6 settimane
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
400 V 3 fasi
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
400 V 3 fasi
|
Other Output Voltage
|
380 V
415 V
|
Potenza nominale in W
|
10 kW
|
Potenza nominale in VA
|
10 kVA
|
Attrezzature fornite
|
Filtro polvere
Guida di installazione
|
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria
|
VRLA
|
Tensione batteria
|
240V
|
Maximum short-circuit current
|
10 kA
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
3
|
Tensione della batteria in fase di esaurimento
|
+/-198 V DC
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Altezza
|
140 cm
|
Larghezza
|
38 cm
|
Profondità
|
92,8 cm
|
Peso prodotto
|
112 kg
|
USB compatible
|
Yes
|
Ingresso
Corrente di Ingresso massima per fase
|
18 A
|
Distorsione armonica totale di ingresso
|
Meno del 3% con carico totale
|
Load power factor
|
Da 0,9 in anticipo a 0,9 in ritardo
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,99
|
Limiti tensione in ingresso
|
304...477 V
|
Frequenza di rete
|
45...65 Hz
|
Uscita
Maximum configurable power in VA
|
10 kVA
|
Potenza massima configurabile (watt)
|
10 kW
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50 Hz sync alla rete
60 Hz sync alla rete
|
Distorsione armonica
|
Meno del 3%
|
THD tensione di uscita
|
< 3% linear load
|
Funzionamento in condizioni di sovraccarico
|
130-150% for 1 minute and 125-130% for 10 minutes
|
Tolleranza tensione uscita
|
+/- 1.5 %
|
Topologia
|
Double conversion online
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
RCM
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3333 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…40 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Livello acustico
|
60 dBA
|
Dissipazione di calore
|
516 W
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
164 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
101,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
56,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
145 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
|
|