|
|
|
ENN05001
Scatole derivazione MUREVA IP55 60x40 entr stagne
|
|
|
Presentazione
Product range
|
Mureva BOX
|
Product type
|
Box di giunzione
|
Quantity per package
|
5 pezzi
|
Caratteristiche tecniche
Mounting
|
Superficie
|
Ingresso cavi
|
Gommini di tenuta
|
Tipo di fissaggio
|
Ad aggancio: copertura
|
Inner dimensions
|
60 x 60 x 40 mm
|
Number of cable entries
|
4 diametro: 20 mm
|
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo
PP (polipropilene): copertura
SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 536
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Peso prodotto
|
0,044 kg
|
Ambiente
Operating temperature
|
-25…40 °C
|
IP-Class
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
IK-Class
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Glow wire temperature
|
650 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60670
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5 cm
|
Confezione 1: peso
|
46 g