|
|
|
ENN05013
Scatole derivazione MUREVA IP55 225x175x100 entr stagne
|
|
|
Presentazione
Product range
|
Mureva BOX
|
Product type
|
Box di giunzione
|
Quantity per package
|
1 pezzo
|
Caratteristiche tecniche
Mounting
|
Superficie
|
Ingresso cavi
|
Gommini di tenuta
|
Tipo di fissaggio
|
Fissato a vite: copertura
|
Inner dimensions
|
225 x 175 x 100 mm
|
Number of cable entries
|
4 diametro: 25 mm
8 diametro: 32 mm
|
Materiale
|
PP (polipropilene): copertura
SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 536
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
245 mm
|
Profondità
|
200 mm
|
Peso prodotto
|
0,6 kg
|
Ambiente
Operating temperature
|
-25…40 °C
|
IP-Class
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
IK-Class
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Glow wire temperature
|
750 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60670
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24 cm
|
Confezione 1: peso
|
653 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
40 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,58 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
225
|
Confezione 3: altezza
|
217,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
175 kg