|
|
|
ENN05044
Scatole derivazione MUREVA IP55 80x80x45 lati lisci
|
|
|
Presentazione
Product range
|
Mureva BOX
|
Product type
|
Box di giunzione
|
Quantity per package
|
5 pezzi
|
Caratteristiche tecniche
Mounting
|
Superficie
|
Ingresso cavi
|
Senza
|
Tipo di fissaggio
|
Ad aggancio: copertura
|
Inner dimensions
|
80 x 80 x 45 mm
|
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo
PP (polipropilene): copertura
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 536
|
Altezza
|
51 mm
|
Larghezza
|
89 mm
|
Profondità
|
89 mm
|
Peso prodotto
|
0,064 kg
|
Ambiente
Operating temperature
|
-25…40 °C
|
IP-Class
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
IK-Class
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Glow wire temperature
|
650 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60670
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
68,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
32,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
36,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
498,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,8 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
3000
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
216,0 kg